Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

Termékleírás

Module 625, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401801387
Teljes rendelési kód: 872016974991799

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401801387 hu_HU pdf 408.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401801387_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401801387_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 911401801387 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB