Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C

Fiable et flexible

Produits

BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
911401521545
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP HE
911401521645
BN398C LED69/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED69/NW L1200 PSU OP HE
911401521745
BN398C LED69/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED69/CW L1200 PSU OP HE
911401521845
BN398C LED20/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED20/NW L1200 PSU OP HE
911401521945
BN398C LED20/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED20/CW L1200 PSU OP HE
911401522045

Informations sur la famille de produits

Description

GreenPerform Batten BN398C est une solution linéaire compétitive avec de bonnes performances et un flux lumineux multiple pour les applications de vente au détail et industrielles. Il propose des installations de montage en surface et de suspension pour répondre à différentes options de montage. Ses multiples conceptions optiques s'adaptent également à différentes applications.

Avantages

  • Efficacité système élevée, plus économique

  • Plusieurs optiques pour différentes applications

Caractéristiques

  • Efficacité du système jusqu'à 140 lm/W

  • Faisceaux larges et étendus disponibles pour s'adapter à différentes applications d'éclairage

Applications

  • Grandes surfaces alimentaire et grande distribution
  • Entrepôt
  • Usine
  • Espace public intérieur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Réglette GreenPerform G3 BN398C fr_MA pdf 662.3 kB
Notice de montage
GreenPerform Batten G3 BN398C pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Réglette GreenPerform G3 BN398C
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Réglette GreenPerform G3 BN398C
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform Batten G3 zip 180.4 kB