Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 25 W, 4000 lm, 4000 K, Opale

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 25 W, 4000 lm, 4000 K, Opale

Code de commande: 911401521545
Code de commande complet: 692382867771800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EBR [Régulation électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401521545 fr_MA pdf 371.5 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-BN398-PSU-HE pdf 4.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401521545_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401521545_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE ies 12.3 kB