Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 12.6 W, 2000 lm, 4000 K, Opale

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 12.6 W, 2000 lm, 4000 K, Opale

Code de commande: 911401521945
Code de commande complet: 692382867775600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EBR [Régulation électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401521945 fr_MA pdf 371.5 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-BN398-PSU-HE pdf 4.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401521945_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401521945_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED20/NW L1200 PSU OP HE ies 12.3 kB