Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 43 W, 6900 lm, 6500 K, Opale

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 43 W, 6900 lm, 6500 K, Opale

Code de commande: 911401521845
Code de commande complet: 692382867774900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EBR [Régulation électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401521845 fr_MA pdf 371.6 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-BN398-PSU-HE pdf 4.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401521845_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401521845_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED69/CW L1200 PSU OP HE ies 12.3 kB