Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 25 W, 4000 lm, 4000 K, Opale, DALI

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 25 W, 4000 lm, 4000 K, Opale, DALI

Code de commande: 911401522145
Code de commande complet: 692382867777000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EBD [Électronique régulation DALI]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401522145 fr_MA pdf 371.5 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-BN398-PSU-HE pdf 4.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401522145_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401522145_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED40/NW L1200 PSD OP HE ies 12.3 kB