Philips Tube LED Contractor Grade T8

La nouvelle famille de la gamme Corepro, pour une clientèle cible différente

Produits

COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I
929001999808
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I
929001999908
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I
929002000008
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I
929002000108
COR CNG LEDtube 1500mm 19W 840 T8 I
COR CNG LEDtube 1500mm 19W 840 T8 I
929004340908
COR CNG LEDtube 1500mm 19W 865 T8 I
COR CNG LEDtube 1500mm 19W 865 T8 I
929004341008
COR CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 I
COR CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 I
929004357008
COR CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 I
COR CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 I
929004357108

Informations sur la famille de produits

Description

Les tubes LED Philips Contractor Grade offrent une solution rapide et simple pour remplacer les tubes fluorescents T8 ou d’autres tubes LED en un temps record. Non seulement la gamme de tubes LED nécessite un faible investissement initial, mais l'efficacité énergétique des LED offre également des économies instantanées sur lesquelles vous pouvez compter sur une durée de vie longue et fiable. De plus, avec une taille de lampe et une distribution de lumière identiques à celles des lampes fluorescentes, vous ne verrez aucune différence. Vous n'avez plus besoin de prêter attention à la technologie du ballast : le tube LED Contractor Grade s'installe sur des luminaires fonctionnant avec une connexion secteur. Tellement simple à utiliser !

Avantages

  • Haute efficacité énergétique

  • Installation facile

Caractéristiques

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • bureaux
  • applications industrielles et commerciales

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED Contractor Grade T8 fr_MA pdf 226.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED Contractor Grade T8
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED Contractor Grade T8
Ressources multiples - Software Plugins