Philips CorePro, LEDtube, T8, Secteur, Culot simple, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 30000 h

COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Secteur, Culot simple, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 30000 h, 112 lm/W, G13

Code de commande: 929001999908
Code de commande complet: 872110303544800

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001999908 fr_MA pdf 633.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001999908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001999908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I ies 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929001999908 pdf 680.9 kB