Philips CorePro, LEDtube, T8, Secteur, Culot simple, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 30000 h

COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Secteur, Culot simple, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 30000 h, 116 lm/W, G13, RG0

Code de commande: 929002000008
Code de commande complet: 872110303546200

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002000008 fr_MA pdf 628.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002000008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002000008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I IES 1.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929001999908 pdf 680.9 kB