Philips LEDtube, T8, À une seule extrémité, 600 mm, 127-240 V, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 83, 30000 h

COR CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 I

Description du produit

LEDtube, T8, À une seule extrémité, 600 mm, 127-240 V, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 83, 30000 h, 100 lm/W, G13, Verre, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929004357008
Code de commande complet: 872110313957300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004357008 fr_MA pdf 621.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929004357008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004357008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - COR CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 I IES 20.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Contractor-Grade-LEDtube-T-Ref-929004357108 pdf 950.6 kB