Philips LEDtube, T8, À une seule extrémité, 1500 mm, 127-240 V, 19 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 82, 30000 h

COR CNG LEDtube 1500mm 19W 865 T8 I

Description du produit

LEDtube, T8, À une seule extrémité, 1500 mm, 127-240 V, 19 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 82, 30000 h, 115 lm/W, G13, Verre, 0 %, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929004341008
Code de commande complet: 872110313113300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004341008 fr_MA pdf 618.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929004341008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004341008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - COR CNG LEDtube 1500mm 19W 865 T8 I IES 20.5 kB