Philips Projecteur haute intensité Ledinaire

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre choix fiable et abordable pour chaque tâche

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Vous recherchez un projecteur puissant et fiable pour vos besoins d'éclairage extérieur ? Le projecteur haute intensité Ledinaire est la solution idéale. Avec sa sortie lumineuse allant jusqu'à 60000 lm, ce projecteur est très performant. Sa technologie LED de haute qualité assure une efficacité énergétique exceptionnelle, avec une efficacité du système de 120 lm/W. Le projecteur Ledinaire de haute consommation bénéficie également d'une durabilité impressionnante, avec une protection de classe I et un indice IP65. Sa construction robuste et son indice IK08 le rendent adapté aux environnements extérieurs les plus difficiles. Notre projecteur fournit une lumière vive et naturelle qui améliore l'apparence et l'atmosphère de tout espace extérieur. Et avec sa distribution de lumière symétrique, il est idéal pour les façades de bâtiments et l'éclairage de grands espaces. Vous pouvez être sûr que votre système d’éclairage sera fiable et uniforme. Le projecteur Ledinaire haute puissance est disponible en quatre tailles différentes. L'installation est rapide et facile grâce à son support universel incliné et à son câble pré-assemblé. Alors, améliorez dès aujourd’hui votre système d’éclairage extérieur avec le projecteur haute intensité Ledinaire, la combinaison parfaite entre puissance, efficacité et style.

Avantages

  • Rendement lumineux élevé : avec un rendement lumineux allant jusqu'à 60000 lm et une tolérance lumineuse de +/- 10 %, ce projecteur fournit un éclairage puissant et fiable pour différentes applications en extérieur.

  • Efficacité énergétique : la technologie LED utilisée dans ce projecteur assure une efficacité énergétique exceptionnelle, avec une efficacité système de 120 lm/W et un facteur de puissance de >0,9. Cela vous permet d’économiser de l’argent sur vos factures d’électricité tout en réduisant votre empreinte carbone.

Caractéristiques

  • Rendement élevé jusqu'à 60 000 lm avec une tolérance de lumens de +/-10 %

  • Technologie LED à faible consommation d'énergie avec une efficacité système de 120 lm/W et un facteur de puissance de >0,9

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Stades et sport
  • Espaces paysagers
  • Façades de bâtiments, commerces
  • Jardins, souterrains
  • Panneaux publicitaires
  • Espaces extérieurs, parkings
  • Devantures de petits commerces
  • Alentours d’entrepôts
  • Installations sportives et de loisirs à petite échelle

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur haute intensité Ledinaire fr_CH pdf 436.4 kB
Notice de montage
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Notice de montage
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 735.9 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 725.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur haute intensité Ledinaire
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur haute intensité Ledinaire
Ressources multiples - Software Plugins