Philips Projecteur haute intensité Ledinaire, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symétrique
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
637 mm x 52mm, Fonte d’aluminium, Aluminium et gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, 6/4 kV kV, Câble 1,0 m sans prise 3 pôles, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe
- -
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans