Philips Projecteur haute intensité Ledinaire, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Symétrique

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Description du produit

692 mm x 52mm, Fonte d’aluminium, Aluminium et gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, 6/4 kV kV, Câble 1,0 m sans prise 3 pôles, Fils/câbles volants

Code de commande: 8720169766501
Code de commande complet: 872016976650199

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB txt 3.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401844287 fr_CH pdf 254.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401844287_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401844287_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB