Philips Projecteur haute intensité Ledinaire, 500 W, 60000 lm, 4000 K, Asymétrique
BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Aluminium et gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, 6/4 kV kV, Câble 1,0 m sans prise 3 pôles, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe
- -
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans