Suisse - Français

Philips Projecteur haute intensité Ledinaire, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asymétrique

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB

Nouveau

Description du produit

Fonte d’aluminium, Aluminium et gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, 4/4 kV kV, Câble 1,0 m sans prise 3 pôles, Fils/câbles volants

Code de commande: 8721103701091
Code de commande complet: 872110370109199

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB txt 3.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401886788 fr_CH pdf 242.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401886788_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401886788_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ldt 11.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB