Edge Valley est un immeuble de bureaux innovant où dynamisme et durabilité occupent une place centrale. Le système d'éclairage intelligent Signify Interact permet d'optimiser la consommation d'énergie et d'améliorer l'environnement de travail.
Laurens Verstappen, Systems Architect, Signify

Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand
Grâce à l'utilisation d'équipements intelligents, nous combinons une expérience d'achat optimale et une consommation d'énergie efficace, de manière simple.

De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite
Grâce à l'utilisation de luminaires intelligents et du système de gestion Signify Dynalite, une solution économe en énergie et évolutive a été mise en place.

Carrefour Ostende Mariakerke
Carrefour choisit l'éclairage durable et économe en énergie de Signify. Moins d'émissions de CO₂ et une ambiance chaleureuse, du parking au magasin.

Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur
The Source, siège d'EiffageAuderghem, BelgiqueAvec notre éclairage LED connecté, équipé de capteurs et d'un système ouvert pour une mise en œuvre et une intégration faciles avec toutes les autres technologies du bâtiment, The Source est prêt pour l'avenir

Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth
A cause d'un éclairage vétuste, le centre sportif s'est vu infliger une amende. Aujourd'hui, avec 400 nouvelles lampes LED, la visibilité est parfaite, le bâtiment consomme peu d'énergie et le plaisir de jouer est de retour.