Belgique - Français

Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

Le centre sportif de Nazareth a modernisé son éclairage pour atteindre un niveau sportif de pointe.

 

Les lampes LED Signify ont permis au centre sportif de Nazareth de répondre aux exigences des arbitres, des joueurs et des associations sportives.

« Le parc sportif ressemblait à un terrain provincial désuet. Désormais nous jouons dans un stade de premier plan ! »


Peter Goudmaeker, Directeur et conseiller préventi

Le défi client 

 

Avec des tubes fluorescents datant de 2006 sans aucune option de gradation, la situation était loin d'être idéale. Les écoles, les associations sportives et même les arbitres se plaignaient de l'éclairage. « Des clubs ont même été condamnés à une amende pour éclairage insuffisant."La municipalité étant liée par la loi sur les marchés publics, un cahier des charges détaillé a été rédigé. Après un processus de sélection minutieux, c’est Signify qui a été retenu. « Signify offre la meilleure qualité en termes de luminosité, de durabilité et de résistance aux chocs. Tout s'est parfaitement mis en place », a déclaré M. Goudmaeker.

La solution

 

Les 400 nouvelles lampes LED font immédiatement la différence. Les arbitres qui se plaignaient auparavant reconnaissent qu'ils bénéficient désormais d'une visibilité optimale. En plus du hall des sports, la municipalité a choisi d'équiper en éclairage Signify l'ensemble des installations, y compris les bureaux et le terrain de football voisin.« Du hall des sports aux vestiaires en passant par les bureaux, tout l'éclairage est désormais de haute qualité », a déclaré le conseiller en prévention. Grâce aux nouvelles lampes, la consommation d'énergie est plus faible et les lampes durent plus longtemps. Nous attendons avec impatience de vos nouvelles. « De la salle de sport aux vestiaires en passant par les bureaux, tout l'éclairage est désormais de qualité supérieure », a déclaré le conseiller en prévention. Grâce aux nouvelles lampes, la consommation d'énergie est plus faible et la durée de vie des lampes plus longue.