Belgique - Français

 
 
 
 
 
 
Carrefour améliore l'expérience client grâce à l'éclairage circulaire

Carrefour, Ostende Mariakerke, Belgique

 

Carrefour s'engage en faveur du développement durable, de la circularité et d'une expérience client agréable. L'éclairage circulaire et économe en énergie de Signify réduit les émissions de CO₂ et crée une atmosphère conviviale pour les clients.

« L'éclairage doit être accueillant. Lorsque les clients arrivent sur le parking, nous voulons qu'ils se sentent les bienvenus grâce à un éclairage chaleureux et agréable. L'éclairage dans le magasin contribue également à une expérience d'achat agréable. »

 

 Karen Pollet, Directrice, Carrefour Market Ostende Mariakerke

Le défi du client

 

“Je recherchais une solution d'éclairage durable et conviviale, capable à la fois de créer une atmosphère chaleureuse, du parking au magasin, et de réduire les émissions de CO₂ et la consommation d'énergie. La circularité était également un pilier important, l'accent étant mis sur le recours à des matériaux recyclés dans l'aménagement du magasin."

 

Karen Pollet, Directrice Carrefour Market Ostende Mariakerke

La solution économie d’énergie

 

Afin de répondre aux attentes de Madame Pollet, nous avons installé un système de gestion qui permet jusqu’à 30 % de gains énergétiques supplémentaires. Cela représente un gain annuel en électricité de plus de 34.000 kWh, soit près de 4 tonnes d'émissions de CO₂ en moins.

 

Jean-Thomas Seghers, Key Account Manager Signify

La solution circularité     

 

“Signify m’a proposé un très bel exemple de circularité. En recyclant les bonbonnes 19 litres des fontaines d’eau fraîche qu’on voit souvent dans des espaces de bureau, ils ont produit des splendides luminaires imprimés en 3D. Ils sont une pièce maîtresse de mon magasin, en matière de circularité. Signify nous a apporté son expertise et un plan d'éclairage qui permet d'économiser de l'énergie et d'optimiser l'expérience client.”

 

Karen Pollet, Directrice Carrefour Market Ostende Mariakerke

Case Studies

  • Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Grâce à l'utilisation d'équipements intelligents, nous combinons une expérience d'achat optimale et une consommation d'énergie efficace, de manière simple.

  • De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    Grâce à l'utilisation de luminaires intelligents et du système de gestion Signify Dynalite, une solution économe en énergie et évolutive a été mise en place.

  • Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

    Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley opte pour un éclairage intelligent et économe en énergie avec le système Signify Interact. Un environnement de travail idéal et une durabilité à toute épreuve dans un seul système.

  • Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    The Source, siège d'EiffageAuderghem, BelgiqueAvec notre éclairage LED connecté, équipé de capteurs et d'un système ouvert pour une mise en œuvre et une intégration faciles avec toutes les autres technologies du bâtiment, The Source est prêt pour l'avenir

  • Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    A cause d'un éclairage vétuste, le centre sportif s'est vu infliger une amende. Aujourd'hui, avec 400 nouvelles lampes LED, la visibilité est parfaite, le bâtiment consomme peu d'énergie et le plaisir de jouer est de retour.