Philips Maxos Universal

le meilleur remplacement des LED sur les profilés existants

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Maxos Universal est le meilleur remplacement LED conçu pour convertir facilement une ligne de lumière fluorescente en une ligne de lumière LED. Toutes les unités d'éclairage sont livrées câblées, avec 2 types de clips de montage. Aucun câble du système de profilé de support existant n'est utilisé. La gamme offre une efficacité jusqu'à 168 lm/W et un maintien du flux lumineux à 50 000 heures L90.

Avantages

  • Solution universelle pour le remplacement de luminaires conventionnels sur des profils de support existants de différents fabricants

  • 1 code qui correspond à 7 systèmes de profils de soutien différents

Caractéristiques

  • Panneau rétrofit universel de 1,5 m conçu pour remplacer les luminaires conventionnels par des lampes fluorescentes de 58 W ou 49 W sur des tronçons existants.

  • Clips de fixation fournis en standard (clip A : Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B : Siteco Modario, Zumtobel ZX2)

Applications

  • Commerce de détail
  • Halles/espaces industriels
  • Entrepôts/centres de distribution

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Maxos Universal fr_BE pdf 390.6 kB
Documentation complémentaire
Maxos universal flyer FR pdf 332.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 8.4 MB
Brochure
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Visuels

Family-Photographs-Maxos Universal
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Collection IES de familles
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
Collection IES de familles
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB