Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH
Description du produit
Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Garantie
- 5 ans