Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Blanc, IP20
LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK
Description du produit
Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans