Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Description du produit

Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 8720169440579
Code de commande complet: 871951477300400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869511 fr_BE pdf 282.6 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925869511_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869511_EU
Ressources multiples - Visuals