Belgique - Français

Philips Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH

Description du produit

trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910925869509
Code de commande complet: 871951477298400

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869509 fr_BE pdf 362.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925869509_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925869509_EU
Ressources multiples