Belgique - Français

Philips CoreLine Slim Hublot

Installez efficacement, terminez plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les solutions murales CoreLine tiennent la promesse CoreLine : innovation, installation facile et luminaires de haute qualité. Ces luminaires circulaires fins et montés en surface sont conçus pour une installation au plafond ou au mur, ce qui les rend idéaux pour des espaces tels que les zones de circulation, les entrées, les salons et les zones de détente. Avec trois options de diamètre pour une polyvalence accrue, leur design moderne et élégant et la distribution homogène de la lumière rétroéclairée s’intègrent parfaitement à l’architecture de la plupart des bâtiments. Les fonctionnalités tout-en-un offrent jusqu'à quatre flux lumineux et deux options de température de couleur dans un seul luminaire. Des options de montage alternatives permettent aux installateurs d’installer facilement le luminaire sur place selon les besoins spécifiques de l’application. Et grâce aux connecteurs à insertion, l'installation des luminaires muraux CoreLine se fait rapidement et facilement. La famille comprend des versions équipées de DALI (compatibles avec les systèmes d’urgence centralisés) et de capteurs de mouvement/lumière du jour avec fonctions de groupement.

Avantages

  • Design fin et moderne avec diffuseur plat

  • Avec trois tailles différentes, il fournit la lumière adaptée à une gamme d’applications.

Caractéristiques

  • Design moderne (diffuseur plat, hauteur de 57 mm, effet halo)

  • Disponible en diamètres de 220 mm, 300 mm et 400 mm

Applications

  • Construction résidentielle
  • Cages d'escalier
  • Bâtiments publics
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Hublot fr_BE pdf 598.0 kB
Notice de montage
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Slim Hublot
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Slim Hublot
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB