Philips CoreLine Slim Hublot, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D300 mm, Polycarbonate, Blanc RAL 9003, Applique, Ballast, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified