Belgique - Français

Philips CoreLine Slim Hublot, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Atténuation par capteur, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400

Nouveau

Description du produit

D400 mm, Polycarbonate, Blanc RAL 9003, Applique, Ballast, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8721103339256
Code de commande complet: 872110333925699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401854088 fr_BE pdf 765.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401854088_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401854088_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB