Belgique - Français

Philips CoreLine Slim Hublot, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Description du produit

D220 mm, Polycarbonate, Blanc RAL 9003, Applique, Ballast, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8721103339263
Code de commande complet: 872110333926399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401854188 fr_BE pdf 510.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401854188_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB