Philips CoreLine Slim Hublot, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Atténuation par capteur, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D220 mm, Polycarbonate, Blanc RAL 9003, Applique, Ballast, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified