Philips Trueforce Core LED SON-T

La solution LED économique de remplacement de l'éclairage routier HID et SON avec MASTER - LED HID SON-T

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les nouvelles lampes LED SON-T Trueforce Core de Philips offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l’investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur.

Avantages

  • Réduction des coûts grâce à une retour sur investissement rapide

  • Faible investissement initial

Caractéristiques

  • Lampes à haute efficacité énergétique

  • Longue durée de vie - 25 000 heures

Applications

  • Routes et rues
  • Tunnels
  • Parkings couverts

Avertissement et sécurité

  • Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T fr_BE pdf 292.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 11.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Ressources multiples - Software Plugins