Philips CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Description du produit

CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 8719514316331
Code de commande complet: 871951431633100

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 265.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002485202 fr_BE pdf 541.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002485202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB