Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 8720169297432
Code de commande complet: 872016929743200

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003775602 fr_BE pdf 548.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003775602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB