Philips CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Description du produit

CorePro, LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Code de commande: 8719514316256
Code de commande complet: 871951431625600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 273.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002484802 fr_BE pdf 297.5 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002484802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB