Philips HPL LED TrueForce CorePro

Pour vos projets d'éclairage quotidiens, la nouvelle solution LED HPL pour le remplacement des lampes HID

Produits

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
8721103143730
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
8721103143754
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
8721103143778
CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
8721103143792
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
8721103143815
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR
8721103143839

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.

Avantages

  • Apparence similaire à celle des lampes conventionnelles HID SON/HPL

  • Intégration parfaite dans les luminaires HID avec raccordement au secteur

Caractéristiques

  • Lampes à haute efficacité énergétique

  • Longue durée de vie - 25 000 heures

Applications

  • Routes et rues
  • Parkings couverts
  • Parcs et places

Avertissement et sécurité

  • L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HPL LED TrueForce CorePro fr_BE pdf 371.6 kB

Visuels

Family-Photographs-HPL LED TrueForce CorePro
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 21.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-HPL LED TrueForce CorePro
Ressources multiples - Software Plugins