Philips LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR

Description du produit

LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103143730
Code de commande complet: 872110314373000

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004365002 pdf 68.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 353.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004365002 fr_BE pdf 558.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929004365002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004365002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR ies 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB