Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8720169267794
Code de commande complet: 872016926779400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003731202 fr_BE pdf 614.1 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003731202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB