Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8719514299313
Code de commande complet: 871951429931300

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002481402 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002481402 fr_BE pdf 657.9 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002481402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB