Philips LED HPL, Ovale, Secteur, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
LED HPL, Ovale, Secteur, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Verre, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LED HPL
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans