Philips CorePro LED PLC 2P

La nouvelle génération de lampe LED PLC 2P basse consommation

Produits

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
8720169287501
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
8720169287525
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
8720169287549
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
8720169287563
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
8720169287587
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
8720169287600

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Haute efficacité énergétique

  • Installation facile

Applications

  • Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED PLC 2P fr_BE pdf 414.1 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED PLC 2P
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 8.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED PLC 2P
Ressources multiples - Software Plugins