Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169287501
Code de commande complet: 872016928750100

Caractéristiques

Culot
G24d-1 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 270.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003757002 fr_BE pdf 632.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-929003757002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB