Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103035011
Code de commande complet: 872110303501100

Caractéristiques

Culot
G24d
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004252802 fr_BE pdf 662.7 kB

Brochures

Notice de montage
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Notice de montage
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929004252802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB