Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169287549
Code de commande complet: 872016928754900

Caractéristiques

Culot
G24D-2 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003757202 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 270.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003757202 fr_BE pdf 626.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-929003757202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003757202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB