Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h, 142 lm/W, EEL D, G24d, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G24d
- Durée de vie nominale
- 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans