Philips CertaFlux

Les coûts d’éclairage intégrés les plus bas.

Produits

Produit Comparer
550
3000
120
80
740
3500
120
80
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1.155
3000
120
80
1.155
4000
120
80
1.090
3300
85
-
2.420
3000
120
80

Informations sur la famille de produits

Description

Le portefeuille CertaFlux RDL présente trois avantages clés. Tout d'abord, il fournit une bonne qualité d'éclairage à un prix initial abordable. Deuxièmement, les longueurs optimisées pour les applications standard, associées à la simplicité du plug-and-play, permettent un assemblage rapide et facile. Troisièmement, grâce à une durée de vie fiable de 50 000 heures, il ne nécessite pratiquement aucun entretien. Vous bénéficierez ainsi d’un faible coût de possession et d’un retour sur investissement rapide.

Avantages

  • Prix initial abordable

  • Faisceau uniforme

Caractéristiques

  • CRI 85

  • Jusqu'à 120 lm/w

Applications

  • Système de refroidissement et étagère

Téléchargements