Suomi - Suomeksi

Philips Clearflood gen2

Clearflood gen2: Kustannustehokas ratkaisu alue- ja urheilukohteiden valaistukseen

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060551
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
912300060552
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
912300060553
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
912300060554
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
912300060557
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060558

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tämä uuden sukupolven Clearflood-sarja on entistäkin kustannustehokkaampi. Valikoimassa on 3 kokoa (BVP655, BVP656 ja BVP657) sekä useita pintakäsittely- ja huoltovaihtoehtoja. Valaisin hyödyntää Philipsin vapaa-ajan urheilu- ja aluevalaistuksen kehittyneintä valomoduulia. Tämä valomoduuli on optimoitu urheilukäyttöön sekä suurille alueille, kuten logistiikkakeskuksiin, ulkopysäköintialueille ja varastoalueille. Innovatiivinen muotoilu mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen: valonheittimen rungossa on integroitu SR-liitäntä, ja kiinnikkeessä multisensori. Tuotevalikoima on yhteensopiva Interact-järjestelmien kanssa.

Edut

  • Kustannustehokas ratkaisu: maltilliset käyttökustannukset alkuinvestoinnin lisäksi

  • Yhteensopiva Interact-järjestelmien kanssa

Ominaisuudet

  • Sisältää erillisen Sports&Area-valomoduulin ja -optiikan

  • 3 eri kokoa (BVP655, BVP656, BVP657)

Käyttökohteet

  • Areenat ja urheilu
  • Lentokentät
  • Teollisuus
  • Varastot
  • Satamat

Lataukset