Philips Clearflood gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED300 [LED module 30000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta