Suomi - Suomeksi

Philips Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060551
Täysi tilauskoodi: 872016979612600