Signify Metronomis LED Torch

Metronomis LED: valon ja varjon leikkiä

Uusi
Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Metronomis LED on maailman ensimmäinen pylväänpäähän asennettava valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman valaistustehosteita, jotka antavat projekteille ainutlaatuisen konteksti- tai esteettisen ilmeen. Innovatiivista heijastuksen, valon ja varjon leikkiä – valaisin luo tunnelmaa heijastamalla kuvion maahan tai kupuun. Saatavilla on neljä ikonista mallia: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch, kannellinen (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) ja Metronomis LED Fluid (BDS670). Jokaisella valaisinmallilla on visuaalinen ja modulaarinen linkki Metronomis I:n olennaisimpiin elementteihin. Päivällä hienovarainen ja läpinäkyvä ulkomuoto sulautuu kaupunkimaisemaan, olipa kyseessä nykyaikainen tai klassinen arkkitehtuuri ja ympäristö. Yöllä taas sen ulkoasu on sekä toiminnallinen että koristeellinen. Joustava ja modulaarinen Metronomis LED -tuoteperhe sisältää useita pylväitä ja laajan valikoiman tehosteita. Näin arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat luoda yhtenäisen ja johdonmukaisen valaistussuunnitelman kaikenlaisissa kaupunkimaisemissa, mutta tuoda silti esille kaupunkikulttuurin ja -historian ominaispiirteitä. Metronomis LED tarjoaa myös kaikki LEDGINE:n edut. Energiaa säästävä, kätevästi huollettava ja päivitettävissä oleva valaisinsarja on suunniteltu tarjoamaan erinomainen valon laatu koko käyttöikänsä ajan.

Edut

  • Luo ainutlaatuinen ilme kaupunkiin selkeälinjaisella muotoilulla ja valotehosteilla

  • Innovatiivinen kokonaisratkaisu, joka tarjoaa yhtenäisen muotoilun pylväille ja valaisimille

Ominaisuudet

  • Laaja valikoima eri valotehosteita

  • Personoitu 2D-kaiverrus saatavilla

Käyttökohteet

  • Kaupunkien keskustat ja aukiot
  • Kaupalliset alueet ja yrityskeskukset
  • Asuinalueet ja muut arkkitehtoniset alueet

Lataukset