Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City Comfort LED large

Copenhagen City Comfort LED large – erittäin miellyttävää valaistusta kaupunkiympäristöihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
117
5 935
3000
80
45
120
9 476
3000
80
74
149
11 399
4000
70
69
117
5 935
3000
80
45
120
9 476
3000
80
74
149
11 399
4000
70
69

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla, kun kaupungin ilmettä haluttiin parantaa kauniilla valaisimilla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta on kolme eri versiota: Copenhagen LED gen2 on erittäin tehokas valaisin tievalaistukseen, Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus ja yhdenmukainen muotokieli on tärkeää, ja Copenhagen City Comfort LED on suunniteltu kaupunkiympäristöihin, joissa tarvitaan tarkkaa hukkavalon hallintaa ja erittäin miellyttävää valaistusta. Copenhagen City Xtra Comfort LED (BRS962) vie tämän askeleen pidemmälle ja tarjoaa entistä parempaa hukkavalon hallintaa siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Käyttökohteen mukaan räätälöityjen LEDGINE-O-optiikoiden ansiosta Copenhagen City Comfort LED ‑valaisimet tuottavat oikean määrän valoa juuri oikeaan paikkaan, mikä vähentää valosaasteen määrää ja tekee kaupunkialueista viihtyisiä. Lisäksi yhdessä energiatehokkaan LED-moduulin kanssa se mahdollistaa merkittävät energiansäästöt. Valaisimeen on saatavilla 1–2 Zhaga-liitäntää, joihin voidaan liittää sensoreita ja ohjainlaitteita. Tämä varmistaa valaistusratkaisun toimimisen pitkälle tulevaisuuteen ja yhteensopivuuden älykkäiden valaistusohjausjärjestelmien, kuten Interactin, kanssa. Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot.

Edut

  • Erittäin miellyttävää valaistusta, joka ei häikäise

  • Parempi hukkavalon hallinta, vähemmän valosaastetta

Ominaisuudet

  • Ei tuota valoa yli 70 asteen kulman yli (Copenhagen City Xtra Comfort LED)

  • Värilämpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K

Käyttökohteet

  • Kantakaupungin asuinkadut
  • Kapeat kadut
  • Kantakaupungin avoimet alueet
  • Kävelykadut
  • Ostoskadut

Lataukset