Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City Comfort LED large, center 3/4" thread, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako, Interact Ready, CLO, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10

Tuotteen kuvaus

center 3/4" thread, D460 mm; H354 mm, Polyeteeni, Runko Glow, kiinnike RAL 9007, Valkoinen (RAL9003), Harmaa alumiini (RAL9007), Ylläpitopalveut, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008639062
Täysi tilauskoodi: 872016977002700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED system in flux
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset